Dokument herunterladen () von 20

91PS8MBSI

Eaton 91PS USV, 8 kVA, 8 kW skalierbar auf 10 kW, 1 Strang mit 9 Ah, interner Wartungsbypass

General Specifications

Produktname
Eaton 91PS und 93PS USV
Katalognummer
91PS8MBSI
EAN
6430028229482
Produkt Länge/Tiefe
750 mm
Produkthöhe
950 mm
Produktbreite
335 mm
Produktgewicht
158 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001

Design and Additional Features

Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Formfaktor
Tower
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anwendung
Rechenzentrum/Anlage/IT
Laufzeit auf Halblast
27 min
Laufzeit bei Volllast
11 min
Montagemethode
Tower
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement

Efficiency and Performance

Effizienz (Eco-Modus)
98 %
Verbesserter Effizienzmodus
ESS
Gesamteffizienz
96 %
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
98 %
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1.5 %
Übergangszeit für Volllast
0 s

Input/Output Electrical Characteristics

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
1
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsspannung - min.
220 V
Eingangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Ausgangsspannung - max.
240 V
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz

Management and Monitoring

Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Snmp
Ja
Interner Wartungsbypass
Ja
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz

Product specifications

Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Eingangsanschluss
Festanschluss
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Topologie
Online
kVA-Wert
8 kVA
Leistung
8 kW
Ausgangswirkleistung
8000 W
Ausgangsscheinleistung
8000 VA

Produktspezifikation exportieren