Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

93PX15KIPM

Eaton 93PX 15 kW Leistungsmodul, 15 kVA/15 kW, Rack- oder Tower-Montage, 3 HE, konfigurierbar für 3-Phasen- oder 1-Phasen-Eingang/Ausgang

General Specifications

Produktname
USV Eaton 93PX
Katalognummer
93PX15KIPM
EAN
6430070723891
Produkt Länge/Tiefe
802 mm
Produkthöhe
129 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
24.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
CB
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Hergestellt in einem Werk, zertifiziert nach den Managementsystemnormen ISO 9001 und ISO 14001
Modellcode
Eaton 93PX 15kW Power Module

Weitere zusätzliche Spezifikation

Kommunikationsschnittstelle
USB
RS232
Leistungsaufnahme
120

Dreiphasige USV Spezifikationen

Anwendung
Rechenzentrum / Gebäude / IT
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Schwarz
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmenblock für dezentrales An/Aus
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
  • DB15 für parallel operation
Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Einspeisungstyp
Wechselstrom
Formfaktor
Rack/Tower
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Verbesserter Effizienzmodus
ESS
Eingangsanschluss
Festanschluss
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)
Eingangsspannung - max.
415 V
Eingangsspannung - min.
220 V
Interne Batterie inbegriffen
Nein
Montagemethode
Tower
Rackmount
Anzahl der Kommunikationsteckplätze
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C13
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse C19
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E)
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Anzahl der parallelen Einheiten
3
Ausgangsscheinleistung
15000 VA
Ausgangswirkleistung
15000 W
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannung - max.
415 V
Ausgangsspannung - min.
220 V
Gesamteffizienz
0.96 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Größe des Gestells
3 HE
Laufzeit auf Halblast
0 min
Laufzeitgrafik
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Nein
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1 %
Leistung
15 kW
kVA-Wert
15 kVA
Laufzeit bei Volllast
3 min
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.