Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

USV Eaton 93PX

Das Modell 93PX 15-20 kVA ist die neueste rackmontierbare 3-Phasen-Online-USV von Eaton in der EMEA-Region. Sie bietet eine stabile Stromversorgung für kritische IT-Infrastrukturen, Industrie-, Fertigungs- und medizinische Geräte. 

Sie bietet hohe Effizienz, niedrigere TCO, Cybersicherheit und Eaton Cyber Secured Monitoring bei geringem Platzbedarf. Die Eaton 93PX USV verfügt über ein robustes Design für raue Umgebungen oder Anwendungen außerhalb eines Kommunikationsraums.

TECHNOLOGIE
Online
NENNLEISTUNG
15 kVA bis 20 kVA
ONLINE EFFIZIENZ
Über 96 %

Nachhaltigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen und im Kern unserer Vision verankert. Bei der Entwicklung unserer umweltfreundlichen Technologien widmet wir auch der Effizienz ein besonderes Augenmerk.

Als Unterzeichner des EU Verhaltenskodex für die Energieeffizienz von USV-Anlagen 2021–2023 freut sich Eaton, Ihnen bekannt zu geben, dass die Produktreihen 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX der Eliteklasse angehören und damit das höchste Niveau an Energieeffizienz bieten.

Wir freuen uns, einer der Vorreiter zu sein und unseren Einsatz für eine intelligente, sichere und nachhaltige Welt zu demonstrieren.

 

Kompakt und flexibel

Die Leistungsmodule der USV Eaton 93PX nehmen nur 3 HE Platz im Rack ein. Die USV Eaton 93PX kann problemlos im Rack oder als freistehende Einheit (Tower) eingesetzt werden. Ihr großer, farbiger Touchscreen lässt sich dank des eingebauten Schwerkraftsensors automatisch drehen.

Für Redundanz und zusätzliche Leistung kann die USV Eaton 93PX parallel betrieben werden. Dank des Powerfaktor 1 kann sie mehr Server mit Strom versorgen als ähnliche USVs mit gleichem VA-Wert und niedrigeren Leistungsfaktoren.

Resilient

Unsere dreiphasige USV für den Rackeinbau kann rauen Umgebungsbedingungen wie einer Betriebstemperatur von bis zu 50 °C, einer Betriebshöhe von bis zu 4000 m und im Netzbetrieb bis zu 10 Minuten auch einer Überlast von 125 % der Nennlast standhalten.

Secure by design

Das Konzept „Secure by Design" stellt die Cybersicherheit in den Vordergrund. Diese Philosophie ist Bestandteil sämtlicher „Intelligent-Power“ Produkte und Plattformen, die wir anbieten.

Eaton Cybersichere Fernüberwachung

Das System wird 24/7 von einem Eaton-Experten überwacht. Schnellere Reaktion auf Störungen, umfassender regelmäßiger Zustandsbericht der USV-Leistung einschließlich Prognoseanalyse und Lebenszyklusmanagement.

Verringern Sie Ihre Gesamtbetriebskosten

Die USV Eaton 93PX hilft Ihnen mit ihrer herausragenden Effizienz, jährlich mehr als 850 € an Betriebskosten zu sparen. Sie können Ihre Einsparungen sogar auf bis zu 10 000 € in 5 Jahren verdoppeln, indem Sie den ESS-Modus nutzen. Der ESS-Modus reduziert den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen und hilft für Strom und Kühlung Kosten zu sparen.

Intelligent Power Manager (IPM)

Die Intelligent Power Manager Software der USV Eaton 93PX ist kompatibel mit allen gängigen Virtualisierungssoftwares. Sie können mithilfe der eingebauten intelligenten Funktionen und der Verknüpfung mit unserer Brightlayer Suite Ihren Energieverbrauch kontrollieren und optimieren. Eventuelle Probleme können sofort angegangen oder ganz vermieden werden.

Für die Eaton 93PX USV erhältliche Kommunikationskarten:

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close