Der optionale Eaton Environmental Monitoring Probe (EMP) Gen. 2 ist ein Umgebungssensor, mit dem Sie Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte in 19“Racks erfassen und Umgebungsdaten mit der Powermanagement-Lösungen von Eaton oder einem Standard-Webbrowser fernüberwachen können. Jeder EMP stellt eine Temperatur, eine Luftfeuchtigkeit und zwei Statusdatenpunkte mit Trockenkontakt zur Verfügung. Der EMP Gen 2 verfügt über ein lichtdurchlässiges Gehäuse und eine integrierte LED, die den Status jedes Sensors auf einen Blick zeigt.
Eaton Gigabit Netzwerkkarte
Eaton 5PX USV
Eaton 5P USV
Eaton 9PX USV
Eaton 9SX USV
Eaton 93E USV
Maximal 4 Elemente im Vergleichstool zulässig.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
In die Zwischenablage kopiert
Für die Verwendung des Vergleichstools sind mindestens zwei Artikel erforderlich.
Sorry, we can't get that information right now.
Typ
|
Umgebungssensor
|
| Kompatibilität |
Die Sonde EMPDT1H1C2 ist nur mit der Netzwerk-M2-Karte kompatibel. |
Abmessungen (L x B x H)
|
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
|
Gewicht
|
34 g
|
| KATALOGNUMMER |
EMPDT1H1C2
|