Dokument herunterladen () von 20
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Eaton 93E USV

Die Eaton 93E USV liefert wirksamen Schutz für Elektro- und IT-Anwendungen. Sie ermöglicht niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) durch die Kombination von Energieeffizienz, hoher Zuverlässigkeit und kompakter Stellfläche. Die Eaton 93E ist eine ideale Lösung für gewerbliche Gebäude und technische Einrichtungen sowie kleine bis mittlere Rechenzentren, die einen sehr zuverlässigen Schutz benötigen.

Technologie
Doppelwandler
Nennleistung
15 - 200 kVA
Wirkleistung
Bis zu 96,1 %

Zuverlässig

Eaton hat aufgrund seiner langjährigen Erfahrung einen Design- und Fertigungsprozess entwickelt, der sich als zuverlässig erwiesen hat. Darüber hinaus profitieren die USV-Systeme von Eaton unabhängig von der Anwendung von dem umfassenden Servicenetz und den Überwachungsoptionen, die Ihnen zusätzliche Sicherheit bieten.

Effizient

Eaton minimiert die Betriebskosten durch höhere Effizienz, was auch die Nachhaltigkeit durch geringere CO2-Emissionen verbessert. Durch ein transformatorloses Design und eine ausgeklügelte Abtast- und Steuerschaltung ist die Eaton 93E in der Lage, einen Wirkungsgrad von bis zu 99,3% zu erreichen, was sie zu einer der energieeffizientesten USV-Anlagen ihrer Klasse macht, und dabei maximalen Lastschutz zu bieten.

Kompatibel

USV-Anlagen werden in der Regel mit Generatoren für die kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte ergänzt. Die Kompatibilität der elektrischen Eigenschaften untereinander garantiert einen harmonischen Betrieb. Die aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC) ermöglicht einen Eingangsleistungsfaktor von 0,99 und einen THDi-Wert von weniger als 5%, wodurch Störungen anderer, kritischer Geräte im gleichen Netz verhindert und die Kompatibilität mit Generatoren verbessert werden. Die Eaton 93E USV ist für den Schutz moderner IT-Geräte mit einem Leistungsfaktor von 0,9 optimiert, auch ohne dass eine Überdimensionierung notwendig wäre.

Kompakte Konstruktion

Um die steigenden Lagerkosten zu überwinden und um auch in räumlich begrenzten Anwendungen einsetzbar zu sein, spielt die Grundfläche einer USV eine wichtige Rolle für eine optimale Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Die Eaton 93E ist 30% kleiner als vergleichbare Konkurrenzlösungen und hat eine maximale Breite von 600 mm, was eine nahtlose Reihenaufstellung in IT-Racks ermöglicht.

Eatons Energy-Saving-Technologien

Mit Eatons Energy-Saving-Technologien haben Sie ihre Kosten im Griff.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Eaton 93E USV 15-200 kVA technische Daten

Eaton 93PS Marine-USV 20 kW
Phasen Eingang/Ausgang 
3:3 
Leistung 
 

15 - 200 kVA
Anzahl Power Module
1
Spannung (Phase zu Phase) 

380 V, 400 V, 415 V

Produktabbildungen

Download Links
X
Download Close