Dokument herunterladen () von 20

9701-1101-00P
Modellcode: DG1-323D7FB-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 3,7 A, 0,75 kW, IP54/NEMA12, Brems-Chopper, Zwischenkreisdrossel

General Specifications

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9701-1101-00P
EAN
4015081734146
Produkt Länge/Tiefe
200.9 mm
Produkthöhe
327 mm
Produktbreite
153 mm
Produktgewicht
6.1 kg
Zertifikat(e)
UL508
CUL
UL File No.: E134360
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN 61800-3
EAC
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
C-Tick
UkrSEPRO
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CSA-C22.2 No. 274-13
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DG1-323D7FB-C54C

Features & Functions

Merkmale
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
24 m³/h
Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
IP54
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Breaking resistance
Brems-Chopper
Funkentstörfilter
Zwischenkreisdrossel
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Max. 3000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
97,7 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
4.4 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1.5 mA
Netzstromverzerrung
29.9 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
208 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehmomentregelung
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
5.28 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
5.55 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
4.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
3.7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
240 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 110% Überlast
4.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V 60Hz 110% Überlast
4.2 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240V 60Hz 3-phasig 110% Überlast
1 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
1.9 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2 kVA

Braking function

Bremswiderstand
30 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
425 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, optional
PROFIBUS, optional
BACnet MS/TP, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
DeviceNet, optional
SmartWire-DT, optional
Ethernet IP, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Ja
Protokoll
Andere Bussysteme
TCP/IP
PROFIBUS
CAN
MODBUS
PROFINET IO
DeviceNet
BACnet
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
63 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3.7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
15.33 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.