Dokument herunterladen () von 20

9702-1109-00P
Modellcode: DG1-347D6FB-C54C

Eaton DG1 Frequenzumrichter, 3-phasig 400 V, 7,6A, EMV-Filter, interner Bremstransistor, Schutzart IP54

General Specifications

Produktname
Eaton DG1 Frequenzumrichter
Katalognummer
9702-1109-00P
EAN
4015081710812
Produkt Länge/Tiefe
200.9 mm
Produkthöhe
327 mm
Produktbreite
153 mm
Produktgewicht
6.7 kg
Zertifikat(e)
RoHS, ISO 9001
Safety requirements: IEC/EN 61800-5
IEC/EN 61800-3
UL
EAC
IEC/EN61800-5
C-Tick
UkrSEPRO
UL508
CE
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 274-13
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E134360
IEC/EN61800-3
CUL
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Modellcode
DG1-347D6FB-C54C

Features & Functions

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: Power Xpert inControl
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General

Luftvolumenkapazität
24 m³/h
Kabellänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 50 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Schutzart
NEMA 12
IP54
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Umweltklasse
3C2, 3S2 (Luftqualität)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
Brems-Chopper
Mehrzeiliges Grafikdisplay
Breaking resistance
Zwischenkreisdrossel
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
PC-Verbindung
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
vertikal
Anzahl der Steckplätze
2 (Erweiterung)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C1: mit Außenfilter, nur leitungsgebunden
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL1, SPS Kat 1)
Schockfestigkeit
Lagerung und Transport: maximal 15 g, 11 ms (im Inneren der Verpackung)
USV-Falltest (für Gewichte im USV-Rahmen)
Mechanisch, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: 15,8 – 150 Hz, 1 g, Maximale Beschleunigungsamplitude
Widerstand: 5 - 15,8 Hz, Amplitude 1 mm (Spitze)
Widerstand: 5 - 150 Hz, nach EN 61800-5-1, IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 2000 m für corner-grounded TN-Systeme
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 3000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Strombegrenzung
0,1 - 2 x IH (CT), Motor, Hauptstromkreis
Effizienz
98,1 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 110% Überlast
8.4 A
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
7.1 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
2.9 mA
Netzstromverzerrung
35.3 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Drehmomentregelung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
400 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 110% Überlast
9.9 A
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
11.4 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
7.6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
4 kHz, 1 - 12 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
Nennspannung - max.
500 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
8.5 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
6.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
4.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440/480V 60Hz 110% Überlast
7.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 500V, 50Hz, 110% Überlast
6.8 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
5 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
6.2 kVA
Scheinleistung bei 480 V
7.8 kVA

Braking function

Bremswiderstand
63 Ω
Bremsmoment
Einstellbar bis 150%, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 150% (l/le), DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
850 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
3 (parametrierbar, 2 Wechsler und 1 S, 6 A (240 V AC) / 6 A (24 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA Optionen inkl.)

Communication

Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut
Modbus TCP, eingebaut
BACnet MS/TP, eingebaut
Ethernet IP, eingebaut
CANopen®, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DXG-NET-SWD
Protokoll
BACnet
DeviceNet
MODBUS
Andere Bussysteme
PROFINET IO
TCP/IP
CAN
PROFIBUS
EtherNet/IP

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
130 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
17.33 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast), Derating berücksichtigen
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.