Eaton 9E USV XL, 10 kVA, 8 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgang: festverdrahtet, Tower
| Produktname |
Eaton 9E USV
|
| Katalognummer |
9E10KIXL
|
| UPC |
743172067685
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61.29 cm
|
| Produkthöhe |
70.85 cm
|
| Produktbreite |
26.24 cm
|
| Produktgewicht |
28.86 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Bauform |
Freistehendes Modell
|
| Verpackungsinhalt |
|
| Phase (Ausgang) |
1
|
| Interne Überbrückung |
Ja
|
| Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Wirkungsgrad bei Höchstlast |
92
|
| Rack-Montage-Bausatz |
Nein.
|
| Hot-Swap Strom |
Nein.
|
| Laufzeitgrafik |
Anzeige des Laufzeitgraphs
|
| Batteriewechsel |
Kein Akku
|
| Anzahl Batterien |
0
|
| Akkumanagement |
|
| Erweiterte Akkukapazität |
ja
|
| Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nein.
|
| Kommunikation |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Nein.
|
| Benutzeroberfläche |
LCD-Anzeige
|
| Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
| Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
| Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
| Schnittstellentyp |
Sonstiges
|
| Eingangsanschluss |
Verdrahtete/feste Verbindung
|
| Eingangsnennspannung |
400V/230V
|
| Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
| Eingangsspannungsbereich |
176-276 V (110-276 V mit Derating)
|
| Eingangsfrequenzbereich |
45-66Hz
|
| Spannung |
230 V
|
| Leistung |
8 kW
|
| Ausgangsleistungsfaktor |
0,8
|
| Ausgangsspannungsbereich |
220/230/240 V +/- 2%
|
| Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
| Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (220/230/240 V)
|
| Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
| Einspeisungstyp |
1
|
| Topologie |
Online/Double-Wandler
|
| VA Wert |
10 kVA
|
| Höhenlage |
3000 m
|
| Geräuschpegel |
< 55 dB bei 1 Meter
|
| Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 95% nicht kondensierend
|