Dokument herunterladen () von 20

9PX1500IRTM
Modellcode: Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Eaton 9PX Marine-USV, 1500 VA, 1500 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

General Specifications

Produktname
Eaton 9PX Marine USV
Katalognummer
9PX1500IRTM
UPC
743172081230
Produkt Länge/Tiefe
45 cm
Produkthöhe
8.65 cm
Produktbreite
44 cm
Produktgewicht
18.9 kg
Einhaltung(en)
CISPR22 Klasse B
FCC Teil 15 Klasse B
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
DNV GL Certified
EAC
UL 1778
IEC/EN 62040-1
CE
ENERGY STAR-zertifiziert
IEC/EN 62040-2
Modellcode
Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Additional specifications

Bauform
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
Verpackungsinhalt
  • USV
  • (2) IEC-IEC Ausgangskabel
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) 19" Winkel für Rackmontage
  • (2) Rackmount-Kit
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Kabelverriegelung
  • Sicherheitshinweise
  • Quickstart Guide
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Wirkungsgrad bei Höchstlast
92,5
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für remote On/Off
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
  • Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstige

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176-276 V (100-276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Electrical output

Steckdosen
(8) C13
Spannung
230 V
Leistung
1500 W
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
3
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online
VA Wert
1500 VA

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 35 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 96% nicht kondensierend

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.