Eaton 9PX USV HotSwap DIN, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (4) Schuko, (1) C19, Rack/Tower, 3 HE
Produktname |
USV Eaton 9PX
|
Katalognummer |
9PX3000IRTBPD
|
UPC |
743172081513
|
Produkt Länge/Tiefe |
48.5 cm
|
Produkthöhe |
13 cm
|
Produktbreite |
44 cm
|
Produktgewicht |
30 kg
|
Einhaltung(en) |
CISPR22 Klasse B
FCC Teil 15 Klasse B CE-Kennzeichnung cULus Listed TUV CSA 22.2 |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-2
UL 1778 EAC ENERGY STAR-zertifiziert CE IEC/EN 62040-1 |
Modellcode |
Eaton 9PX 3000i RT3U HotSwap DIN
|
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Laufzeitgrafik | |
Batteriewechsel |
Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
|
Anzahl Batterien |
6
|
Akkumanagement |
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Erweiterte Akkukapazität |
Ja
|
Steckdosen |
(4) Schuko, (1) C19
|
Spannung |
230 V
|
Leistung |
3000 W
|
Ausgangsleistungsfaktor |
1
|
Ausgangsspannungsbereich |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Ausgangswellenform |
Sinuswelle
|
Ausgangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max. |
3
|
Einspeisungstyp |
1
|
Topologie |
Online/Double-Wandler
|
VA Wert |
3000 VA
|
Eingangsanschluss |
C20
|
Eingangsnennspannung |
230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz
|
Eingangsleistungsfaktor |
> 0,99
|
Eingangskabellänge |
1,8 m
|
Eingangsspannungsbereich |
176-276 V (100-276 V mit Derating)
|
Eingangsfrequenzbereich |
40 bis 70 Hz
|
Beinhaltet Netzwerkkarte |
Nr.
|
Kommunikation |
|
Ethernet-Schnittstelle |
Nr.
|
Benutzeroberfläche |
Multilinguales Grafik-LCD Display
|
Potentialfreier Schaltkontakt |
Ja
|
Erweiterungssteckplätze |
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
|
Softwarekompatibilität |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
Schnittstellentyp |
Sonstige
|
Höhenlage |
3000 m
|
Geräuschpegel |
< 40 dB bei 1 Meter
|
Temperaturbereich |
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 bis 96% nicht kondensierend
|
Bauform |
482,6-mm-Gerät (19 Zoll)
|
Verpackungsinhalt |
|
Phase (Ausgang) |
1
|
Interne Überbrückung |
Ja
|
Automatische Ausschaltfunktion |
Ja
|
Farbe |
Schwarz/Silber
|
Wirkungsgrad bei Höchstlast |
94
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Phase (Eingang) |
1
|
Hot-Swap Strom |
Ja
|