Dokument herunterladen () von 20

9PXEBM192RT2U-L

Eaton 9PX Lithium erweitertes Batteriemodul (EBM), 192 V, Baugruppenträger/Tower, 2 HE

General Specifications

Produktname
Eaton 9PX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
Katalognummer
9PXEBM192RT2U-L
UPC
786689772581
Produkt Länge/Tiefe
645 mm
Produkthöhe
85.5 mm
Produktbreite
438 mm
Produktgewicht
34.3 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Produktspezifikationen

Größe des Gestells
2 HE
Farbe
Schwarz/Silber
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Verpackungsinhalt
  • Erweitertes Batteriemodul (EBM)
  • EBM Powerkabel
  • EBM Erkennungskabel
  • Rackmount-Kit
  • Verbinderplatte
  • Schnellstartanleitung
  • Sicherheitshinweise
Hot-Swap Strom
Nein
Zubehörtyp
Batterie/Akku
Batterietyp
Lithium-Ionen
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Höhenlage
< 1000 m für Nennleistung, 10 % der Leistung alle 1000 m reduziert
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 96% nicht kondensierend
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.