Eaton 9PX Batterieerweiterungsmodul (EBM), 48 V, Rack/Tower, 2U
Produktname |
Eaton 9PX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
|
Katalognummer |
9PXEBM48RT2U
|
UPC |
743172081650
|
Produkt Länge/Tiefe |
44 cm
|
Produkthöhe |
8.65 cm
|
Produktbreite |
45 cm
|
Produktgewicht |
29.8 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC ENERGY STAR-zertifiziert |
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Anzahl Batterien |
8
|
Batterieleistung |
12 V / 9 Ah
|
Verpackungsinhalt |
|
Farbe |
Schwarz/Silber
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Zubehörtyp |
Batterie/Akku
|