Dokument herunterladen () von 20

9SX8KIRT
Modellcode: Eaton 9SX 8000i RT6U

Eaton 9SX USV, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 6 HE, inkl. Baugruppenträger-Montagesatz

General Specifications

Produktname
Eaton 9SX USV
Katalognummer
9SX8KIRT
UPC
743172040220
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
26 cm
Produktbreite
44 cm
Produktgewicht
77 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Modellcode
Eaton 9SX 8000i RT6U

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Hotswap Batteriemodule
Anzahl Batterien
20
Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Batterieleistung
12 V / 7 Ah
Erweiterte Akkukapazität
ja

Electrical output

Steckdosen
Festverdrahtet
Spannung
230 V
Leistung
7.2 kW
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Einspeisungstyp
1
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
8 kVA

Electrical input

Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176-276 V (100-276 V mit Derating)
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für remote On/Off
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstige

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 48 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Verpackungsinhalt
  • Leistungsmodul
  • Batterieerweiterungsmodul (EBM)
  • (2) Winkel zur 19-Zoll-Montage
  • (2) Rackmount-Kit
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • Batteriekabel mit Kommunikationsleitung für automatische Batterieerkennung
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Verbinderplatte
  • Sicherheitshinweise,
  • Schnellstartanleitung
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Effizienz
95
Rack-Montage-Bausatz
Ja
Phase (Eingang)
1
Hot-Swap Strom
Nein

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.