Eaton 9SX erweitertes Batteriemodul (EBM), 48 V, Baugruppenträger, 2U
Produktname |
Eaton 9SX Batterieerweiterungsmodul (EBM)
|
Katalognummer |
9SXEBM48R
|
UPC |
743172091208
|
Produkt Länge/Tiefe |
438 mm
|
Produkthöhe |
86.5 mm
|
Produktbreite |
438 mm
|
Produktgewicht |
27.4 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC Teil 15 Klasse B CISPR22 Klasse B |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Batterietyp |
Abgedichtet, Bleiakku
|
Anzahl Batterien |
8
|
Batterieleistung |
12 V/ 9 Ah
|
Bauform |
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
|
Verpackungsinhalt |
|
Benutzt mit |
9SX1500IR
|
Farbe |
Schwarz
|
Rack-Montage-Bausatz |
Ja
|
Zubehörtyp |
Batterie/Akku
|