Eaton BECODISC BS-Tiefenfiltermodule, B02S, 16, 16Z, 3,7 m², Silikon, Flachadapter, BECO Steril S 80-Tiefenfilterschicht, 0,2 µm
| Produktname |
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
|
| Katalognummer |
B02S64SF
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produktgewicht |
9.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EU 10/2011 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
GMO
Kosher ISO 9001 |
| Adaptercode |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Rückhalterate |
0,2 µm
|
| Berstfestigkeit nass |
> 80 kPa
|
| Tiefenfilterschichttyp |
BECO Steril S 80
|
| Material Randumspritzung |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
50 %
|
| Filterfläche |
3.7 m²
|
| Anzahl Zellen |
16
|
| Stärke |
3.9 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
46 m²
|
| Größe |
16
|
| Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter |
329 mm
|
| Gesamthöhe mit Flachadapter |
276 mm
|
| Adapter |
Flachadap.,
|