Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule, B06S, 16, 16Z, 3,7 m², Silikon, Flachadapter, BECO KDS 15 Tiefenfilterschicht, 0,6 µm
| Produktname |
Eaton BECODISC BS Tiefenfiltermodule
|
| Katalognummer |
B06S64SF
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produktgewicht |
9.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EU 10/2011 FDA 21CFR |
| Zertifikat(e) |
Kosher
GMO ISO 9001 |
| Adaptercode |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Rückhalterate |
0,6 µm
|
| Berstfestigkeit nass |
> 50 kPa
|
| Tiefenfilterschichttyp |
BECO KDS 15
|
| Material Randumspritzung |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
50 %
|
| Filterfläche |
3.7 m²
|
| Anzahl Zellen |
16
|
| Dicke |
3.8 mm
|
| Wasserdurchfluss bei Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
115 m²
|
| Größe |
16
|
| Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter |
329 mm
|
| Gesamthöhe mit Flachadapter |
276 mm
|
| Adapter |
Flachadap.,
|