Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

B71C162SF02

Eaton BECODISC BC Aktivkohle-Tiefenfiltermodule, B71C, 12, 16Z, 1,9 m², Silikon, Flachadapter, einspeiseseitig Polyestervlies, BECO CARBON ACF 07.10 Tiefenfilterschicht

General Specifications

Produktname
Eaton BECODISC BC Tiefenfiltermodul
Katalognummer
B71C162SF02
Produkt Länge/Tiefe
276 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EU 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
GMO
Kosher

Produktspezifikationen

Adaptercode
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Berstfestigkeit nass
> 80 kPa
Material Randumspritzung
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Glührückstand
15
Filterfläche
1.9 m²
Anzahl Zellen
16
Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min)
1415 m²
Größe
12
Gesamthöhe mit Doppel-O-Ring-Adapter
329 mm
Gesamthöhe mit Flachadapter
276 mm
Adapter
Flachadap.,

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.