Dokument herunterladen () von 20

BSF-080G-NH110-B

Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Schraubverbindung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
Katalognummer
BSF-080G-NH110-B
EAN
5027590529921
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-7

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Spannungsart
DC
Löschen (12T)
5760
Watt-Verluste
6 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse gBat

Product specifications

Anwendung
Batteriespeicher
Sicherungstyp
BSF-NH-B
Sicherungsgröße
NH1

Produktspezifikation exportieren