Dokument herunterladen () von 20

BSF-200G-NH210

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, DC 1000 V, NH2, 54 x 61 x 150, gBat, IEC, Doppelkennmelder, Blatt-Verbindung, spannungsführende Grifflaschen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series NH Batteriespeichersicherung
Katalognummer
BSF-200G-NH210
EAN
5027590530125
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
53.9 mm
Produktgewicht
434 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-7

Elektrische Daten

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
1000 Vdc
Spannungsart
DC
Löschen (12T)
76000
Lichtbogen (I2T)
9500
Watt-Verluste
13 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse gBat

Produktdaten

Anwendung
Batteriespeicher
Sicherungstyp
BSF-NH
Sicherungsgröße
NH2
Ausstattung:
Messerblatt

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
SD2-D-PV NH-Sicherungsunterteil

Kompatibler Mikroschalter

Zubehör
170H0236 und 170H0238 Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.