Dokument herunterladen () von 20

C10G32
Modellcode: CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A GG 400V AC

Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 400 Volt AC, 32 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse C gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10G32
EAN
5027590493529
UPC
051712754316
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
8.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 32A GG 400V AC

Electrical data

Stromstärkewert
32 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Klasse
Klasse C, gL/gG
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Compatible fuse holder

Geeignet für
CHM-Kapseltrenner

Produktspezifikation exportieren