Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C14M40
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A AM 500V AC

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 40 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14M40
EAN
5027590494915
UPC
051712754736
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14.3 mm
Produktbreite
14.3 mm
Produktgewicht
20.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 40A AM 500V AC

Compatible fuse holders

Geeignet für
CH14 Modularer Sicherungshalter

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
aM (Schaltgeräteschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
AC

Produktspezifikation exportieren