Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C14M8S
8A 500V aM LV Fuse Link with Striker

Eaton Bussmann Series – 14 x 51 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 8 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, mit Schlagmelder, kompatibel mit einem CH14-Kapseltrenner

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C14M8S
EAN
5027590495028
Produkt Länge/Tiefe
51 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
20 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
8A 500V aM LV Fuse Link with Striker

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CH14 Modularer Sicherungshalter

Elektrische Daten

Stromstärkewert
8 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
aM (Schaltgeräteschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren