Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM63FW
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 690 V; BS88/A3; 1P; BS; weiß; Sicherungseinsatz BAO

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM63FW
EAN
5027590497558
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
214.9 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
BAO
TIS

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren