Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DD200

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 200 A, 415 V AC, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
DD200
EAN
5027590497732
UPC
051712839594
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
151.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
BS88
IEC 60269
EAC
Modellcode
200A 415V AC INDUSTRIAL

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
200 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B2
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
DD
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
14 W
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B2
Baugröße
B2
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
RS200 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.