Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 200 A, AC 690 V, BS88/B2, 1P, BS, Sicherungshalteranschlüsse vorne/hinten, schwarz, Sicherungseinsätze TF DD M09-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
Katalognummer |
RS200PH
|
EAN |
5996516025048
|
UPC |
051712392570
|
Produkt Länge/Tiefe |
69.9 mm
|
Produkthöhe |
231.7 mm
|
Produktbreite |
215.9 mm
|
Produktgewicht |
2182 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
Stromstärkewert |
200 A
|
Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
Sicherungstyp |
DD
TF |
Ausführung |
Red Spot
|
Anschlusstechnik |
Bolzenanschluss auf der Vorder-/Rückseite
|
Polzahl |
1-polig
|