Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 16 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
TBC16
|
| EAN |
5027590513074
|
| Produkt Länge/Tiefe |
129 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
89.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Modellcode |
16A, AC 660 V, DC 460 V,27x129mm LV Fuse
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
660 V
|
| Bemessungsspannung DC |
460 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
TBC
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Anlagenschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstiges
|