Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

TF125
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
TF125
EAN
5027590513722
UPC
051712485180
Produkt Länge/Tiefe
137 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
34 mm
Produktgewicht
207.2 g
Zertifikat(e)
Nicht zutreffend
Modellcode
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
125 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/B2
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
111 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
350 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
TF
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
111 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/B2
Baugröße
B2
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
RS200 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
660 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.