Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EBAB338

Eaton G3+ Basic Rack PDU, 0U, 42U, IEC-60309 Eingang, 44,6 kW, 63 A, 346-415 V, Ausgänge: (21) C13, (12) C19

General Specifications

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EBAB338
EAN
3553340696893
Produkt Länge/Tiefe
1829 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
EAC
Zertifikat(e)
CE
IEC 60950-1
EN 55024:2010

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
32 A
Leistungsschalter
(12) 1-polig
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 63A 3Ph
Eingangsspannung
346-415 V
Phase
Dreiphasig
Leistung
43.6 kW max

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
33
Anzahl der Ausgänge C13
21
Anzahl der Ausgänge C19
12
Stecker
(21) C13, (12) C19

& Technologiekommunikation

Ethernet-Schnittstelle
Nein
Massenkonfiguration
Nein
Schaltbare Ausgänge
Nein
Serielle Schnittstelle
Nein
SNMP
Nein
Besondere Merkmale
  • Integrierte eGrip-Fixierung für Ausgänge gemäß IEC, sichert alle IEC-Normstecker
  • Eingebautes P-Verriegelungssystem für Steckdosen, Verriegelungsmechanismus mit P-Verriegelungs-Versorgungskabel
  • 60°C Betriebstemperatur
  • Ausgänge und Abzweigstromkreise mit Farbkennzeichnung für vereinfachte Lastverteilung
  • Hydraulisch-magnetische Schutzschalter mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Auslösen
  • Flaches Gehäuse: 52 mm B x 53 mm T bei den meisten Modellen
  • Rückseitige und seitliche Montage der Schalter + flexibles Einbausystem
Typ
Basic Rack-PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.