Dokument herunterladen () von 20
Energieverteilung für IT-Ausrüstung

Eaton Rack PDU G4

Eatons neue Rack-PDU G4 bietet eine sichere Stromverteilung und die Bewahrung der Geschäftskontinuität, was im heutigen Rechenzentrum von entscheidender Bedeutung ist. Erreicht wurde dies durch gründliche Arbeit, bei der die Erfahrungen der Kunden und das Marktfeedback berücksichtigt wurden.

Beim Thema Konnektivität haben wir Ihnen zugehört!

Das Ergebnis ist der revolutionäre C39-Ausgang von G4, die die Spezifikationen von C13 10A und C19 16A vereint. Auf diese Weise wird eine nie dagewesene Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit erreicht. Die einzige Frage ist nun: Wie viele Ausgänge benötigen Sie? Nicht welche. G4 hebt nicht nur die Cybersicherheit auf ein neues Niveau, sondern bringt auch eine nennenswerte Steigerung der Netzwerk- und Stromredundanz mit sich, die durch einen geringeren Energiebedarf unterstütz wird. Eaton PDUs passen mit ihren vier Rack-PDU-G4-Technologien die Lösungen an den Bedarf an.

Für schrittweise Funktionserweiterungen gebaut

              Basic 

Unsere G4 Basic-PDU bietet eine kosteneffiziente, zuverlässige Stromverteilung mit einem sicheren, eingebauten Haltesystem für Standard-Netzkabel und einem neuen Ausgang des Typs C39, der C13- und C19-Anschlüsse kombiniert.

      Metered Input

Unsere G4-PDU mit Messfunktion rationalisiert das Energiemanagement und fördert einen effizienten Betrieb, indem sie den Lastausgleich vereinfacht und Überlastungen verhindert.

           Switched

Unsere Switched G4-PDU kombiniert fortschrittliche Steuerungsfunktionen auf Ausgangsebene mit allen Messfunktionen der Metered Input PDU.

           Managed

Unsere Managed G4-PDU verfügt über alle Funktionen des Switched-Modells, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie wichtige Netzqualitätsfaktoren wie Spannung, Strom und Stromverbrauch auf Ausgangsebene aktiv überwacht und misst. 

Die Rack PDU G4 setzt neue Maßstäbe

Erhöhen Sie die Effizienz, Sicherheit, Dichte und Flexibilität, um die Prioritäten der Rechenzentren von Heute zu erfüllen.

Erleben Sie die Flexibilität der neuen C39 Kombo-Ausgänge

 

Konstrukteure von Rechenzentren mussten bisher bei der Festlegung der erforderlichen Anzahl von C13- (10 A) und C19- (16 A) Ausgänge immer raten. Die G4 Rack PDU löst dieses Problem mit den flexiblen C39-Kombo-Ausgängen, an die sowohl C14- als auch C20-Netzkabel sicher angeschlossen werden können.
Bisher waren Sie gezwungen, die Anzahl der für Ihre Montage benötigten C13- und C19-Ausgänge im Voraus zu berechnen. Die C39-Ausgänge ermöglichen es Ihnen, Geräte auszutauschen, ohne dass Sie eine neue Rack-PDU nachbestellen müssen, um so bestimmte Anforderungen an die Anzahl der Ausgänge erfüllen zu können. 
 

Erhöhte Ausfallsicherheit der Stromanschlüsse durch das in der G4 eingebaute Haltesystem

Eingebautes Haltesystem auf der Ausgangsebene verhindert versehentliches Trennen der Verbindung durch Vibrationen, versehentliches Herausziehen oder Wartung der Geräte im Rack.  
Darüber hinaus sind die PDU-Ausgänge der G4 mit P-Lock-Netzkabeln kompatibel.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-C39-stdCBL_DT-LR-en-gb.jpg
 

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre IT-Umgebung und bringen Sie die Cybersicherheit mit dem neuen G4-Controlmodul auf die nächste Stufe

EVMAF332C-NMC_DT.jpg
Verbessern Sie die Benutzererfahrung bei der Installation/Inbetriebnahme dank des neuen hochauflösenden farbigen Weitwinkel-Displays.
Sparen Sie unnötige IT-Infrastruktur, wie z. B. zusätzliche Switches und IP-Adressen, dank der 32 Daisy-Chain-Fähigkeit der neuen G4 PDU-Serie ein.
Erhöhen Sie die Betriebszeit und verbessern Sie die Servicefähigkeit mit der Hot-Swap-Technologie des Netzwerkmanagement- und Steuerungsmoduls. Ersetzen Sie ein defektes NMC-Modul und halten Sie Ihre Server gleichzeitig in Betrieb.
Außerdem haben wir im NMC-Modul Netzwerkredundanz implementiert, um die Auswirkungen von Unterbrechungen in der Kette zu minimieren. (RSTP-Loop-Funktion)
VPM-distributed-infrastructure-management-software.png
Die NMC bietet eine einfache, sichere Integration mit Eaton-Software und  DCIM-Lösungen oder IT-Systemen von Drittanbietern über RestAPI, SNMP v3 und Modbus TCP.
Zwei Gb-Ports bieten die Flexibilität, verschiedene Benutzerprofile und Zugriffsebenen in Colocation-Rechenzentren zu erstellen. 
RACKPDUG4-NetCascading_DT.jpg
Dualer Netzzugang ist ein wichtiges Feature für Colocation-Umgebungen. Dank seiner zwei GB-Ethernet-Ports ermöglicht die G4 NMC sowohl Endnutzern als auch Mietern von Rechenzentren einen individuellen Zugriff auf ihre PDU.
Eaton-RACKPDUG4-productimage-PowerSharing_DT-LR-en-gb.jpg
Mit der NMC kann eine G4-PDU auch die Netzwerkmodulsteuerung einer zweiten PDU mit Strom versorgen, falls diese ausfällt, während das Netzwerk weiterhin auf seine kritischen Daten und angeschlossenen Sensoren zugreifen kann. (Power Sharing)

Cybersecurity ab Werk

Die von unabhängigen Behörden nach UL 2900-1 und IEC 62443-4-2 zertifizierte NMC der G4 verwendet einen Secure-Boot-Prozess, bei dem es als Root-of-Trust-Gerät dient, d. h. als speziell authentifizierte erste Verteidigungslinie gegen unbefugte Zugriffe.
Data security
 
Eaton-RACKPDUG4-productimage-Custom_FM6-LR-en-gb.jpg

Maximieren Sie den verfügbaren Platz im Rack durch eine PDU mit hoher Ausgangsdichte

Gemäß den neuesten Markttrends bietet die neue G4-PDU-Serie bis zu 48 Ausgänge pro PDU in einem flachen Gehäuse
Um spezifische Infrastrukturanforderungen zu erfüllen, bietet Eaton verschiedene PDU-Konfigurationen an, darunter 1-Phase, 3-Phasen und verschiedene Stromstärken wie 16A, 32A und 63A.
 
1095608518

Überwachen Sie den Stromverbrauch haargenau 

Misst effektiv Eingangsleistung, Ausgangsleistung, einzelne Ausgänge oder den Nebenstromkreis. Liefert wertvolle Informationen zur Verwaltung der Stromverteilung und des Lastausgleichs.
Optimiert die Energienutzung durch eine 1%ige Genauigkeit bei der Stromüberwachung für die Abrechnung pro Abteilung oder in Colocation-Rechenzentren.

Bringen Sie Leben in Ihre grey und white space Umgebung

Farben verleihen Ihrer IT-Umgebung nicht nur ein ästhetisches Aussehen, sie erleichtern auch die visuelle Identifizierung von A- und B-Stromzuführungen.

Spezifische Konfigurationen oder komplette technische Projekte (spezifische Anzahl von Ausgängen und nationale Steckdosentypen, farbige Gehäuse, einstellbare Eingangskabellängen und mehr)

 
abstract-office-buildings-with-trees-getty-1246458291

End-to-end by Design

Halogenfreies Kabel (auch bekannt als LSZH) gehört zur Standardausstattung der Rack-PDU G4.
Energieeffiziente, latching Relaistechnologie (nur Switched und Managed) steuert die Stromversorgung, ohne dass eine kontinuierliche Stromzufuhr erforderlich ist.
Effiziente, umweltfreundliche Verpackungen aus recycelten und wiederverwertbaren Materialienanstelle von Plastik oder Styropor.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close