Dokument herunterladen () von 20

EBF2330V1

Eaton Bussmann Series Niederspannung NH-Sicherungsunterteil, Sicherungsschiene, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1|NH2, 3P, IEC, 185-mm-Sammelschiene, V-Anschlüsse mit V-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBF2330V1
EAN
5027590336307
Produkt Länge/Tiefe
675 mm
Produkthöhe
162 mm
Produktbreite
103 mm
Produktgewicht
2940 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
Sammelschiene

Produktspezifikation exportieren