Dokument herunterladen () von 20

EBH223TTV1

Eaton Bussmann Series Niederspannungs NH-Sicherungsunterteil, Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, 100 mm Sammelschiene, obere Kabelanschlüsse, zum Anschluss von Sektorleitern, V-Klemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series – NH-Sicherungsunterteil
Katalognummer
EBH223TTV1
EAN
5027590409346
Produkt Länge/Tiefe
215 mm
Produkthöhe
330 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
4554 g
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690

Product specifications

Polzahl
3-polig
Montageart
60 mm Sammelschienenmontage
100 mm Sammelschienenmontage
Montageplatte

Produktspezifikation exportieren