Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EF355

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 355A, AC 415 V, V88/C1, 38 x 209 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
EF355
EAN
5027590019095
UPC
051712839754
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
39 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
385 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
355 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/C1
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
184 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
EF
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
24 W
Anschlusstechnik
133/184 mm Stichmaß
Konstruktion
BS88/C1
Baugröße
C1
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
RS400 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.