Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, BS88/B4, BS88/C1, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, schwarz, Sicherungseinsätze TM, EE und P11-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
|
| Katalognummer |
RS400P
|
| EAN |
5996516025284
|
| UPC |
051712419017
|
| Produkt Länge/Tiefe |
306 mm
|
| Produkthöhe |
254 mm
|
| Produktbreite |
98 mm
|
| Produktgewicht |
6083 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| Modellcode |
RED SPOT 400A BACK STUD CONNECTED BLACK
|
| Sicherungstyp |
EF
TM |
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Nennspannung bei AC |
660-690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
460 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Back stud connected
|
| Ausführung |
Red Spot
|
| Polzahl |
1-polig
|