Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 450 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gM
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
TM400M450
|
EAN |
5996516026595
|
Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
661 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
BS88
IEC 60269 EAC |
Stromstärkewert |
450 A
|
Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
Sicherungsgröße |
BS88/C1
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Halterungsabmessungen |
M10
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
184 mm
|
Ausschaltvermögen |
80 kA
|
Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
Motorbemessungsleistung |
400M450
|
Bemessungsspannung AC |
660 V
|
Bemessungsspannung DC |
460 V
|
Klasse |
Klasse gM
|
Sicherungstyp |
TM
|
Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
80 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Anschlusstechnik |
133/184 mm Stichmaß
|
Konstruktion |
BS88/C1
|
Baugröße |
C1
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Betriebsspannung |
660 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|