Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EIHT210

Eaton Crouse-Hinds series EIHT instrument enclosure, Copper-free aluminum, 2" blank cover power side, 2" glass lens cover instrument side, 3/4" trade size

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EIHT instrument enclosure
Catalog Number
EIHT210
UPC
782274954912
Product Length/Depth
5.19 in
Product Height
6.95 in
Product Width
5.19 in
Product Weight
4.96 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Special features
2" blank cover power side, 2" glass lens cover instrument side
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.