Eaton G3+ In-line Metered Rack PDU, 0 HE, 10 HE, Eingang IEC 60309 32 A 3 Ph., 22 kW max, 32 A, 346-415 V, Ausgänge 1XIEC60309 32 A 3 Ph.
| Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EILB15
|
| UPC |
743172065865
|
| Produkt Länge/Tiefe |
439 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
53 mm
|
| Produktgewicht |
4.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Modellcode |
EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Aluminium
|
| Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsanschluss |
IEC-60309 32 A 3 Phase
|
| Eingangsspannung |
346-415 V
|
| Phase |
Dreiphasig
|
| Leistung |
22 kW max.
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
1
|
| Anzahl der Ausgänge (Sonstige) |
1
|
| Stecker |
(1) IEC60309 32A 3P
|
| Kommunikation |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| Massenkonfiguration |
Ja
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nein.
|
| Serielle Schnittstelle |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
In-line metered Rack PDU
|