Dokument herunterladen () von 20

EL800USBDIN

Eaton Ellipse ECO USV USB DIN, 800 VA, 500 W, Eingang: C14, Ausgänge: (3) Schuko, (1) Schuko nur Überspannung, Baugruppenträger/Tower

General Specifications

Produktname
Eaton Ellipse ECO USV
Katalognummer
EL800USBDIN
EAN
3553340620829
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
263 mm
Produktbreite
235 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Akkumulator

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
1
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V/9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Stromausgabe

Steckdosen
(3) Schuko, (1) Schuko, nur Überspannung
Spannung
230 V
Leistung
500 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Topologie
Offline
VA Wert
800 VA

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangskabellänge
1,5 m
Eingangsspannungsbereich
184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz

Kommunikation

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Benutzeroberfläche
LEDs
Potentialfreier Schaltkontakt
Nein
Erweiterungssteckplätze
N
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB

Umgebung

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 25 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % ohne Betauung

Zusätzliche Spezifikation

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • Eingangskabel
  • USB-Kabel
  • Bedienungsanleitung
  • Sicherheitshinweise,
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
98
Rack-Montage-Bausatz
Nein
Phase (Eingang)
1
Überspannungsschutz
Ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.