Dokument herunterladen () von 20

ELP1600IEC

Eaton Ellipse PRO USV IEC, 1600 VA, 1000 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower

General Specifications

Produktname
Eaton Ellipse PRO USV
Katalognummer
ELP1600IEC
UPC
743172438256
Produkt Länge/Tiefe
82 mm
Produkthöhe
275 mm
Produktbreite
390 mm
Produktgewicht
11.3 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Battery

Batterietyp
Abgedichtet, Bleiakku
Laufzeitgrafik
Batteriewechsel
Auswechselbar
Anzahl Batterien
2
Akkumanagement
Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest, Tiefentladeschutz, kaltstartfähig
Batterieleistung
12 V / 9 Ah
Erweiterte Akkukapazität
Nein

Electrical output

Steckdosen
(4) C13, (4) C13 nur Überspannung
Spannung
230 V
Leistung
1000 W
Ausgangsleistungsfaktor
0,6
Ausgangsspannungsbereich
176-284 V
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Einspeisungstyp
1
Topologie
Line-Interaktiv
VA Wert
1600 VA

Electrical input

Eingangsanschluss
C14
Eingangsnennspannung
230 V Standard (220/230/240 V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
165-285 V (einstellbar auf 150-285 V)
Eingangsfrequenzbereich
46-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nr
Kommunikation
USB-Port (HID-konform)
Ethernet-Schnittstelle
Nr
Benutzeroberfläche
LCD (USV-Status und -Messwerte, Konfiguration von USV-Einstellungen)
Potentialfreier Schaltkontakt
Nr
Erweiterungssteckplätze
Nein
Softwarekompatibilität
Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)
Schnittstellentyp
USB

Environmental

Höhenlage
2000 m
Geräuschpegel
< 27 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 35°C (32° bis 95°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0-85 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • (2) IEC-IEC Kabel
  • USB-Kabel
  • Benutzerhandbuch
  • Sicherheitshinweise
Phase (Ausgang)
1
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Wirkungsgrad bei Höchstlast
97
Rack-Montage-Bausatz
Nr
Phase (Eingang)
1
Überspannungsschutz
Ja

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.