Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EMAH06

Eaton G3+ Managed Rack PDU, 2 HE, Eingang IEC 60309 32 A 1 Ph., 7,4 kW max, 32 A, 200-240 V, C13 (12) und C19 (4) Steckdosen

General Specifications

Produktname
Eaton Rack PDU G4
Katalognummer
EMAH06
EAN
3553340696220
Produkt Länge/Tiefe
445 mm
Produkthöhe
225 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60950-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
Modellcode
EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19

Zusätzliche Informationen

Farbe
Schwarz
Material
Aluminium
Betriebstemperatur
0-60 °C (32-140 °F)

Elektrischer Eingang

Stromstärkewert
32AA
Leistungsschalter
(2) 1-polig
Kabellänge
3 m
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsanschluss
IEC-60309 32 A 1 Phase
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Leistung
7,4 kW max.

Elektrischer Ausgang

Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
16
Anzahl der Ausgänge C13
12
Anzahl der Ausgänge C19
4
Stecker
(12) C13, (4) C19

& Technologiekommunikation

Kommunikation
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
Ethernet-Schnittstelle
Ja
Massenkonfiguration
Ja
Schaltbare Ausgänge
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Besondere Merkmale
  • Remote Site Management
  • Abschalten nicht verwendeter Ausgänge zur Steuerung der Inbetriebnahme
  • Phasenmessung, Messung pro Breaker und Eingangsmessung
  • Statusabfrage für Leistungsschalter
  • Energieeffizienzindex (PUE) Level 3 für Messungen
  • Schalten/Neustarten und sequentielles Einschalten einzelner Ausgänge oder von redundantem Equipment über A- und B-Speisung
  • Sequenzierte Ausgänge zur Vermeidung von Einschaltstrom, um sicherzustellen, dass die Ausrüstung in ‍der richtigen Reihenfolge gestartet wird
  • Höchste Sicherheit dank Benutzerzugriffskontrolle, Passwortschutz und SSL parametrierbar für 1024 oder 2048 Bit
  • Hot-Swap-Steuerteil mit erweitertem LCD-Display
  • Optionaler Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Integrierte eGrip-Fixierung für Ausgänge gemäß IEC, sichert alle IEC-Normstecker
  • Eingebautes P-Verriegelungssystem für Steckdosen, Verriegelungsmechanismus mit P-Verriegelungs-Versorgungskabel
Typ
Managed Rack-PDU

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Broschüren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.