Eaton G3+ Metered Input Rack PDU, 2 HE, Eingang IEC 60309 32 A 1 Ph., 7,4 kW max, 32 A, 200-240 V, C13 (12) und C19 (4) Steckdosen
| Produktname |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EMIH06
|
| EAN |
3553340696121
|
| Produkt Länge/Tiefe |
127 mm
|
| Produkthöhe |
444.5 mm
|
| Produktbreite |
87.2 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Modellcode |
EPDU MI 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Material |
Aluminium
|
| Betriebstemperatur |
0-60 °C (32-140 °F)
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Leistungsschalter |
(2) 1-polig
|
| Kabellänge |
3 m
|
| Bemessungsfrequenz |
50/60 Hz
|
| Eingangsanschluss |
IEC-60309 32 A 1 Phase
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Leistung |
7,4 kW max.
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
16
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
12
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
4
|
| Stecker |
(12) C13, (4) C19
|
| Kommunikation |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| Massenkonfiguration |
Ja
|
| Schaltbare Ausgänge |
Nr
|
| Serielle Schnittstelle |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Metered Input Rack PDU
|