Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Grün, Gelb, Rot, 24 V AC/DC, Pulston, Lochbefestigung
Produktname |
Eaton Moeller® series SLC kompakte Signalsäule
|
Katalognummer |
EP-400199
|
EAN |
4015082954413
|
Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
Produkthöhe |
193 mm
|
Produktbreite |
61 mm
|
Produktgewicht |
0.198 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR, NKCR7 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada |
Modellcode |
SLC-M22-RYG-AP-24UC
|
Spannungsart |
Wechselstrom
DC |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V AC/DC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
Stromverbrauch |
Max. 206 mA bei 24 V AC/DC
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4X |
Lebensdauer, elektrisch |
50.000 h
|
Lautstärke |
70 dB
|
Alarmtyp |
Gepulster Ton
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Lichtmodule |
LED
|
Beleuchtung |
LED-Dauerlicht
|
Lichtart |
Dauerlicht
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Ausstattung: |
M22-Sockel mit M12-Stopfen
|
Montagemethode |
Loch-Befestigung
|
Einbaulage |
beliebig
|
Material |
UV-geschütztes Material
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|