Dokument herunterladen () von 20

EP-501076
Modellcode: EK-3/10-EVGK-GVK

EK-3/10-EVGK-GVK, Endkappe für 3-phasige Schienen mit 16 mm² der Typenreihen EVGK und GVK

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
EP-501076
EAN
9010653035206
Produkt Länge/Tiefe
14.9 mm
Produkthöhe
9.5 mm
Produktbreite
14.6 mm
Produktgewicht
0.68 g
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EK-3/10-EVGK-GVK

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Endstück
Zubehör
Ersatzteil
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.