Dokument herunterladen () von 20

EP-501345
Modellcode: EMC2-RCP-300-TB

Abdeckplatten hinten, Breite=300mm, verzinkt, für den Aufbau der vollständig metallgekapselten Rückwand der EMC2-Serie, 2-teilig, zur Verwendung oben/unten

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 other accessory
Katalognummer
EP-501345
EAN
9010653042808
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
277 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EMC2-RCP-300-TB

Produktspezifikationen

RAL-Nummer
0
Farbe
Zink
Material
Metall
Einbaulage
Sonstiges
Ausführung
Abdeckung

Produktspezifikation exportieren