Dokument herunterladen () von 20

EP-501358
Modellcode: EMC2-MH

EMC2-MH. Ersatz-Scharnier, Öffnungswinkel 180°, von außen sichtbar, verwendet für EMC2 Gehäuseserie

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic EMC2 other accessory
Katalognummer
EP-501358
EAN
9010653041863
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
EMC2-MH

Produktspezifikationen

Material
Metall
Ausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren