EPTV1050-EMC2 . Trägerprofil vertikal für EP-System, Höhe=1050mm, 7-reihig, 1 Satz (=linker/rechter Teil) für jedes 250 mm breites Profil innerhalb der EMC2 Gehäuseserie verwendet
Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
|
Katalognummer |
EP-501362
|
EAN |
9010653042648
|
Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
Produkthöhe |
1049 mm
|
Produktbreite |
35 mm
|
Produktgewicht |
1.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
EPTV1050-EMC2
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Profilhöhe (Tragschiene) |
7.5 mm
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
systemisch
|
Montageart |
Schnappbefestigung
|