EPTV27/TS7-EMC2 . Vormontierter Montageeinsatz für Verteilerfeld als Teil des EP-Systems, HxB=1050x500mm, 7-reihig, bestehend aus: EPTV-Profilen und DIN-Schienen, verwendbar für EMC2 Gehäuseserie
Produktname |
Eaton xEnergy Basic EMC2 mounting insert
|
Katalognummer |
EP-501378
|
EAN |
9010653042570
|
Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
Produkthöhe |
1049 mm
|
Produktbreite |
500 mm
|
Produktgewicht |
3 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Modellcode |
EPTV27/TS7-EMC2
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Profilhöhe (Tragschiene) |
7.5 mm
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Material |
Stahl
|
Ausführung |
systemisch
|
Montageart |
Schnappbefestigung
|