Dokument herunterladen () von 20

EP-501962
Modellcode: SPPVRT12-10-4-INSERT

Multi MPPT PV-Überspannungsschutz, 1000 V, Klasse 1 und 2 kombiniert geprüft, Wechsel-Einsatz +/-

General Specifications

Produktname
Eaton xPole SPPVR Einsatz
Katalognummer
EP-501962
EAN
9010653062837
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.092 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPPVRT12-10-4-INSERT

LIEFERPROGRAMM

Anwendung
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
Typ
Einsatz für Überspannungsableiter
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Sonstige

TECHNISCHE DATEN - ELEKTRISCH

Material
Sonstige

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Besondere Merkmale
Einsatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.