Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ES014012

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 5" female hub size, 6" male hub size, Feraloy iron alloy

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES014012
UPC
782274275604
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
7.25 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
14.35 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
5"
Male hub size
6"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.