Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 32A, AC 550 V, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
ESD32
|
| EAN |
5027590498647
|
| UPC |
051712844581
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
14 mm
|
| Produktgewicht |
30.5 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Modellcode |
32AMP 550V AC INDUSTRIAL
|
| Stromstärkewert |
32 A
|
| Ausstattung: |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/F2
|
| Stromtyp |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
550 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
ESD
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
2.9 W
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt
|
| Konstruktion |
BS88/F2
|
| Baugröße |
F2
|
| Sicherungsform |
gekröpfte Messerfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Geeignet für |
63ENS SafeLOC-Sicherungshalter
SC63 Safeclip-Sicherungshalter |
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|