Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

63ENSF
63A 550V FUSE HOLDER

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 63 A; AC 550 V; BS88/F2; 1P; BS; Frontanschluss; Sicherungseinsatz ESD

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
63ENSF
EAN
5027590485074
UPC
051712836470
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
125 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
183.4 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
Modellcode
63A 550V FUSE HOLDER

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
ESD

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Nennspannung bei AC
550 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss/Frontanschluss
Ausführung
Safeloc
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren